FPC/FFCコネクタとは
定義

FPC(フレキシブル基板)とPCB(基板)とを接続することを目的としたコネクタ。
FPCをコネクタに直接差し込んで接続する方式。FFC(フレキシブルフラットケーブル)との接続も可能。
特徴
回転バックロック方式の特徴
1.回転式スライダがFPC/FFC挿入口から独立し、FPC/FFCを引き上げてもスライダが外れない

2.接点は上下両接点方式を採用し、FPC/FFCの上・下接点方向の区別が不要

3.4面ハウジングで、FPC/FFCの位置ズレが発生しにくい構造

4.回転式スライダはオープン(解除)状態で納入FPC/FFC装着の作業工数が低減

従来の回転ロック式コネクタ

形XF2/3シリーズ
FPC/FFCのコネクタへの挿入性を向上させ、作業完了を確認できるロック感を実現
FPC/FFCの挿入性・ロック感を向上

挿入口が見やすい!


ロック完了が分かりやすい!
少量使用にお役立ち小口リールも品揃え

小口リール= 梱包数100個
*対応機種:形XF2M、形XF3M、形XF3M(1)
種類
FPC/FFC用コネクタ
| 分類 | 形式 | 形状 | コンタクトピッチ | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
FPC/FFC用コネクタ |
形XF3M | ![]() FPC/FFC用 小口リール対応 |
0.5mm | サイドエントリー | 上下両接点タイプ(金めっき) |
| 上下両接点タイプ (錫めっき) | |||||
| 上接点タイプ (金めっき) | |||||
| 1.0mm | 上下両接点タイプ (金めっき) | ||||
| 上下両接点タイプ (錫めっき) | |||||
| 形XF2M | ![]() FPC/FFC用 小口リール対応 |
0.5mm | サイドエントリー | ||
応用例
半導体製造装置/産業用ロボット/ATM/アミューズメント機器/ハンディーターミナル/スマートメーター/セキュリティー機器