DINコネクタとは
定義

ドイツ工業規格のDIN41612準拠したコネクタ。
2.54mmピッチの基板対基板コネクタを一般的に「DINコネクタ」という。
特徴
国際的に規格化された高密度・高信頼性コネクタ
形XC4/5/6/7 DINコネクタ
形XC5/XC6ツインコンタクトタイプは片面2点接触方式を採用することで低挿入力とワイピング効果による高信頼性を確保
大電流用の形XC4、シーケンス接続に対応した形XC7もご用意

DINコネクタ ワイドバリエーション
形XC5 DINスタイルコネクタ


特徴
- 基板上のせ仕様のため、自動はんだ実装に最適。
- 標準DINとDINスタイルの違いについては、上図参照。
形XC5 高背スタッキングコネクタ


特徴
- スタッキング接続時の基板間距離が、25mm、30mm に対応。
- 16、20、32極を用意。
形XC5 ファインフィットコネクタ


特徴
- 基板への実装が圧入方式のため、はんだづけ・洗浄が不要。
- 手はんだと比較して作業性が向上。
- バックプレーンシステムに最適。
形XC6 ケーブル接続コネクタ


特徴
- ラックシステムの各種バス接続に最適。
- バックプレーン構成に便利。
- 96極タイプ・中抜き64極タイプを品揃え。
形XC7 シーケンスコネクタ


特徴
- 電源ラインの先挿入、後抜去によりドータボードの活線挿抜が可能。
- 挿抜耐久5,000回、かん合長4mmの高信頼性。
- 3段シーケンスを実現。
形XC4 中・大電流コネクタ



特徴
- 基板対基板、基板対電線に中・大電流を流せる。(6A~40A)
種類
DINコネクタ
| 分類 | 形式 | 形状 | コンタクト ピッチ |
種類 |
|---|---|---|---|---|
| DIN規格 標準品 |
形XC5A/XC5E- □□□□ | ![]() |
2.54mm | 2列プラグ |
| 形XC5B/XC5F- □□□□ | ![]() |
2.54mm | 2列ソケット | |
| 形XC5C/XC5G- □□□□ | ![]() |
2.54mm | 3列プラグ | |
| 形XC5D/XC5H- □□□□ | ![]() |
2.54mm | 3列ソケット | |
| DINスタイル | 形XC5A- □□□□-1 XC5E- □□□□-2/3 |
![]() |
2.54mm | 2列プラグ |
| 形XC5B- □□□□-0/3 XC5F- □□□□-2 |
![]() |
2.54mm | 2列ソケット | |
| 形XC5C- □□□□-1 | ![]() |
2.54mm | 3列プラグ | |
| 形XC5D- □□□□-0 | ![]() |
2.54mm | 3列ソケット | |
| スタッキング接続タイプ | 形XC5K | ![]() |
2.54mm | 2列プラグ |
| ファインフィットタイプ(プレスフィット) | 形XC5E- □□□P-11□□ | ![]() |
2.54mm | 2列プラグ |
| 形XC5B- □□□P-11□□ | ![]() |
2.54mm | 2列ソケット | |
| 形XC5G- □□□P-11□□ | ![]() |
2.54mm | 3列プラグ | |
| 形XC5D- □□□P-11□□ | ![]() |
2.54mm | 3列ソケット | |
| 4列(128極) タイプ |
形XC5M | ![]() |
2.54mm | 4列プラグ |
| 形XC5N | ![]() |
2.54mm | 4列ソケット | |
| ケーブル 接続タイプ |
形XC6D | ![]() |
2.54mm | 2列フラット ケーブル圧接 タイプソケット |
| 形XC6H | ![]() |
2.54mm | 3列フラット ケーブル圧接 タイプソケット | |
| 形XC6V | ![]() |
2.54mm | 2、3列バラ線 圧接タイプ ソケット | |
| シーケンス タイプ |
形XC7A | ![]() |
2.54mm | 2列プラグ |
| 形XC7B | ![]() |
2.54mm | 2列ソケット | |
| 形XC7C | ![]() |
2.54mm | 3列プラグ | |
| 形XC7D | ![]() |
2.54mm | 3列ソケット |
応用例
工作機器/半導体製造装置/産業用ロボット/急速充電器/パワーコンディショナー