高容量ラッチングリレー G5RL-U/-K

小型・高容量16A開閉ラッチングリレーで、機器の省エネに貢献。

新商品:G5RL-U/-K1A-EL-HA(耐突入形)

特長

高耐突入性能 耐突入性能が高い形G5RLを更に強化、255A突入まで対応
IEC60669-1対応品
安全 耐発火性国際安全規格 IEC 60335-1 適合の難燃性に優れたリレー

仕様

  標準タイプ
G5RL-U/K1A
耐突入電流特化タイプ
G5RL-U/K1A-EL-HA
サイズ 幅 12.7mm × 長さ 29.0mm × 高さ 15.7mm
保護構造 耐フラックス形 耐フラックス形
接点構成 SPST(1a)
消費電力 1巻線ラッチング形: 600mW,
2巻線ラッチング形: 750mW(DC5, DC12), 840mW(DC24)
定格負荷
(抵抗負荷)
AC250V 16A
DC24V 16A
AC250V 16A
耐電圧(コイル・接点間) AC6,000V, 50/60Hz for 1min
耐電圧(同極接点間) AC1,000V 50/60 Hz 1min AC1,250V 50/60 Hz 1min
電気的耐久性
(抵抗負荷)
5万回 2万回
使用周囲温度 -40℃ to 85℃
安全規格 TV5、TV8
Standard Ballast: 8A 250V AC
2,000W 250VAC(Tungsten)
IEC60669-1: 16A, 250 VAC, Capacitor 140 uF,
room temperature, 20k cycles
— IEC60335-1(GW)

詳細につきましては、形G5RL-U/-K 製品情報ページをご覧下さい。

ラッチング機能紹介

ラッチング機能紹介

コイル電圧を加えた際に接点がONまたはOFFし、コイル電圧を断ってもその状態を保持する機能。
機器の動作状態でのコイル消費電力をカットし、省エネに貢献します。

ラッチングリレーなら、接点ON状態を保持しながらコイル消費電力をカット!

製品ラインナップ

プリント基板用ラッチングリレーラインナップ

製品マップ

アプリケーション例

アプリケーション

照明機器 スマートタップ スマートメーター 無停電電源装置 システム構成例

システム構成例

システム構成例

お問い合わせ