フォト・マイクロセンサ 反射形 EE-SY1201 内蔵レンズにより、焦点距離3mmを実現小型表面実装タイプ反射形センサ 製品詳細 EE-SY169A 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) 製品詳細 EE-SY169B 小型反射形タイプ(標準検出距離=4mm) 製品詳細 EE-SY110 小型反射形タイプ(標準検出距離=5mm) 製品詳細 EE-SF5/EE-SF5-B 可視光カットフィルター付反射形・端子タイプ(標準検出距離=5mm) 製品詳細 EE-SY199 超小型反射形・SMDタイプ(標準検出距離=1mm) 製品詳細 製品を探す 他社品番から探す(クロスリファレンス) ソリューションから探す サポート情報を探す よくある質問を探す 生産中止製品情報を探す