形 XF3M/XF2M FPC/FFCコネクタ
回転バックロック方式にて、
FPC/FFCのコネクタへの挿入性を改善し、
作業完了を確認できるロック感を実現。
[XF3M]
- 同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。
- 接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。 (上接点タイプは0.5mmピッチのみ)
- 金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)
- 適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。
- ハロゲンフリー対応。(*)
*当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
[XF2M]
- 部品点数を削減する上下両接点方式を実現。
- 適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。金めっきタイプ。
- ハロゲンフリー対応。(*)
*当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、
ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
XF3M-□□15-1D:2027年3月末受注終了予定品。 推奨代替え機種:XF3M-□□15-1B
XF3M-□□15-1D-R100:2027年3月末受注終了予定品。 推奨代替え機種:XF3M-□□15-1B-R100
XF3M(1)-□□15-1D:2027年3月末受注終了予定品。 推奨代替え機種:XF3M(1)-□□15-1B
XF3M(1)-□□15-1D-R100:2027年3月末受注終了予定品。 推奨代替え機種:XF3M(1)-□□15-1B-R100
XF3M-□□25-1B:2027年3月末受注終了予定品。 推奨代替え機種:XF3M-□□15-1B
XF3M-□□25-1B-R100:2027年3月末受注終了予定品。 推奨代替え機種:XF3M-□□15-1B-R100
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート XF3M/XF2M | |
| 注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | コネクタセレクションガイド | |
| 技術解説 | The解決 [コネクタ編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF2M-0615-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-0615-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-0815-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-0815-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1015-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1015-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1215-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1215-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1415-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1415-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1815-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-1815-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2015-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2015-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2215-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2215-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2415-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2415-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2615-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| XF2M-2615-1A-R100 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。