外部接続コネクタとは
定義

機器と機器をつなげるための外部インターフェイスコネクタ。
通信規格に準拠したコネクタが多い。
特徴
外部接続 Dサブコネクタ
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
形XM2/XM3 Dサブコネクタ

- 実装方法に合わせて選択可能なディップ端子、ソルダーカップ端子、SMTタイプをご用意
- EMI対策用のシールドコネクタ
- スリムDサブコネクタ(形XM3-LS)は従来品と比べ基板専有面積を33%削減)
形XM2S 組立式フード
- 組立式フードはメタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現
- 省スペース化を実現したケーブル横出しタイプもご用意

種類
Dサブコネクタ
| 分類 | 形式 | 形状 | コンタクトピッチ | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
Dサブコネクタ | Dサブコネクタ | 形XM3A/XM3C | ![]() | 2.74mm 2.76mm | プラグ |
| 形XM3B/XM3D/ XM3F | ![]() | 2.74mm 2.76mm | ソケット | ||
フードカバー | 形XM2S- □□1□ | ![]() | -- | ストレート | |
| 形XM2S- □□2□ | ![]() | -- | L形 | ||
| 形XM2S-E | ![]() | -- | ESD対策 | ||
Dサブコネクタ | 形XM2C-L/ XM2E-L | ![]() | 2.77mm | プラグ | |
| 形XM2F-L/ XM3B-L | ![]() | 2.77mm | ソケット | ||
Dサブコネクタ SMTタイプ | 形XM3K | ![]() | 2.74mm | プラグ | |
| 形XM3L | ![]() | 2.74mm | ソケット | ||
高密度Dサブコネクタ | 形XM4K | ![]() | 2.29mm | プラグ | |
| 形XM4L | ![]() | 2.29mm | ソケット | ||
スリムDサブコネクタ | 形XM3C-LS | ![]() | 2.74mm | プラグ | |
| 形XM3B-LS | ![]() | 2.74mm | ソケット | ||
USBコネクタ
| 分類 | 形式 | 形状 | コンタクトピッチ | 種類 |
|---|---|---|---|---|
USBコネクタ | 形XM7A/XM7B | ![]() | 2.0mm 2.5mm | USB2.0 |
| 形XM7D | ![]() | 0.8mm | USB2.0 mini-USB |
LAN用モジュラージャックコネクタ
| 分類 | 形式 | 形状 | コンタクトピッチ | 種類 |
|---|---|---|---|---|
LAN用モジュラージャックコネクタ | 形XM9B | ![]() | 2.04mm | ディップL形端子 |
応用例
工作機器/半導体製造装置/FA機器全般/産業用ロボット/アミューズメント機器