形 C5SA/C5SB 照光式押ボタンスイッチ
大形で有感触のストロークボタン、
均一な照光が空間デザインを演出
- バックライトを採用した均一できれいな照光。
- ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。
- 片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。
- 衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。
- 奥行き14.6mmの薄形ボディ。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート C5SA/C5SB |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C5SA-1B244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SA-1G244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SA-1PW244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SA-1R244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SA-1W244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SA-KT35 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SB-1B244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SB-1G244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SB-1PW244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SB-1R244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SB-1W244 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| C5SB-KT60 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。