形 XC8 HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ)
産業用コンピュータ向けPCIバス規格
CompactPCIに対応した
2.0mmピッチ基板対基板用コネクタ
- IEC61076-4-101に準拠。
- ユーロカードパッケージの3U、6Uに対応。
- ソケットコンタクトは高信頼性の両面接触方式。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート XC8 | |
| 注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | コネクタセレクションガイド | |
| アクセサリ | 工具 | |
| 技術解説 | The解決 [コネクタ編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XC8A-1100 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8A-1101 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8A-1101S-0 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8A-1101S-4 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8A-1101S-ACP | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8A-1101S-AWP | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8A-1102 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8B-1101L | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8B-1101L-NN | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-0950 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-0951 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-0951S-0 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-0951S-4 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-0952 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-1100 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-1101 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-1101S-0 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-1101S-4 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-1101S-AC | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| XC8C-1101S-AW | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。