ビルオートメーションシステム(BAS)の高度な照明制御を実現するAratasのソリューション

インテリジェントな照明制御の実現に貢献する電子部品ソリューション

世界的に持続可能性と効率性を求める声が強くなっており、グローバルなビルオートメーションシステム(BAS)市場の成長を後押ししています。中でもBASの主要機能である照明制御は、ビルなどの建物の運用を最適化するために不可欠です。Aratasの先進的な電子部品(リレー、センサ、スイッチ、コネクタ)は、住宅、オフィス、商業スペースにおける快適性、安全性、エネルギー効率を向上させることで、これらのシステムに貢献しています。

現代のビルオートメーションの進化するニーズに応えるために設計された当社の製品ラインアップをご覧ください。

ファン制御 照明制御 アラーム スマートプラグ シャッター/ブラインド制御 セキュリティ管理 入退室管理 温度制御 モニタリング/人検知

リレーソリューション:精密な電気的制御

リレーはビルオートメーションシステム(BAS)における精密な制御に不可欠であり、Aratasのソリューションは高いパフォーマンスと突入電流の安全基準を実現しています。当社の照明制御用パワーリレーには、ラッチング形とシングル・ステイブル形があります。

ラッチング形リレーは、パルス幅変調(PWM)などの方法で消費電力の削減に有効です。一方、シングル・ステイブル形リレーは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮します。どちらも高い突入電流に対応でき、一部の機種は容量性負荷に適しています。

Aratasの薄型でコンパクトなリレーはスペースが限られた用途に、静音なリレー(従来品より約10~20dBの動作復帰音を低減)はノイズ低減が必要な用途に合うように設計されています。Aratasの高度なリレーソリューションがBASの照明制御の信頼性と効率性をどのようにサポートしているかをご覧ください。

パワーリレーに求められること:

  • 高突入電流耐性:
    TV、IEC、E-Ballast規格に適合。
  • コンパクトサイズ:小型、薄型、省スペース。
  • 低消費電力:駆動消費電力を最小化。
  • 汎用性:さまざまな負荷に対応。
  • 静音動作:ノイズの低減。

BAS/照明制御用途へのAratasパワーリレーソリューション

Aratasは、照明制御用のさまざまな機能を備えたパワーリレーを提供しています。詳細な仕様については、下記リンク先の製品ページをご確認ください。

パワーリレーラインアップ

G5RLシリーズ:
ラッチングタイプ、シングル・ステイブルタイプ

  • 蛍光灯やLED照明に通常伴う高突入電流でも高い信頼性を実現
  • TV-8, IEC60669-1(-U/-K)
  • 静音動作(-LN)

G5Qシリーズ:

G5Q-HRは、複数の高突入電流安全規格に適合

  • ラッチングタイプ、シングル・ステイブルタイプ
  • TV-8、IEC60669-1、E-Ballast 3A(シングル・ステイブルタイプ)、E-Ballast 5A(ラッチングタイプ)

G6DNリレー:

スリムで省スペース設計:スペースの限られた用途に最適

  • シングル・ステイブルタイプ

当社製品の詳細については、上記の推奨リレータイプをクリックしてください。お問い合わせはこちらまで。

BASにおける照明制御用Aratasセンサ

Aratasは、ビルオートメーションにおいて、環境の変化を検知して快適性と効率性を向上させる先進的なセンサを提供しています。





BAS/照明制御用途へのAratasスイッチ、コネクタソリューション

スイッチ:







コネクタ:



関連コンテンツ

お問い合わせ