3~25A(交流・直流) G6D PC(プログラマブルコントローラ)、 温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー 製品詳細 G6DN 1極5A開閉の小型スリムパワーリレー 製品詳細 G5NB 小型ながら、1極3A ~7A開閉と高容量開閉が可能 幅広い用途に対応した小型パワーリレー 製品詳細 G6B 高容量、高耐圧、密封構造で小型1a接点5A(8A)、1a1b、2a、2b接点5Aのパワー・タイプ 製品詳細 G5Q 抵抗負荷から誘導負荷まで幅広い用途に対応した10A 1a/1c小型パワーリレー 製品詳細 G6RN 1極10A開閉を実現した小型パワーリレー 製品詳細 G6RL 1極10A開閉可能な高さ12.3mmの低背パワーリレー 製品詳細 G6C 1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ 製品詳細 G4W インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用 製品詳細 G5CA 10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー 製品詳細 G2R ベストセラー・形G2R 製品詳細 G2RG DC110V 5Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時) 製品詳細 G2RL 5A~23Aの高容量開閉が可能な長寿命・高温対応で幅広い用途に対応した小型・低背パワーリレー 製品詳細 G5RL 静音化、TV-8定格を実現した低背パワーリレー 製品詳細 G5RL-U/-K 小型・低背で16A開閉・高突入開閉を実現した高性能ラッチングリレー 製品詳細 G5PZ 20A小型パワーリレー 製品詳細 30~300A(交流・直流) G7L 高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー 製品詳細 G7L-PV 太陽光発電用パワーコンディショナに最適な2極パワーリレー 製品詳細 G8PC スモールモビリティオンボードチャージャーおよびAC電源切替アプリ向け小型パワー PCBリレー 製品詳細 G6QE 1極36A開閉を実現した小型低背パワーリレー 製品詳細 G9KC AC480V 40Aを開閉可能な4極パワーリレー 製品詳細 G6QG 1極55A開閉を実現した小型低背パワーリレー 製品詳細 G7EB 最大接点電圧AC800V、定格通電電流100A(基準形)/120A・150A(高容量形)の高容量パワーリレー 製品詳細 G9KA AC 800V 260A/ AC 1000V 300A遮断と超低接触抵抗を実現した高容量パワーリレー 製品詳細 10~300A(DC200V以上)高電圧直流 G2RG-X DC500V 10Aの直流高電圧開閉を実現した小型パワーリレー(1a接点1.5mmを2極直列配線時) 製品詳細 G5PZ-X DC200V 20A 双方向開閉可能な小型パワーリレー 製品詳細 G7L-X 1,000Vの直流負荷遮断を可能としたパワーリレー 製品詳細 G9KJ DC1,500V対応プリチャージ用パワーリレー 製品詳細 G9KB DC600V、50A(基準形)/DC800V、100A(高容量形)までの双方向開閉可能な高容量パワーリレー 製品詳細 G9KD DC1,500V 150A*まで使用可能な高容量パワーリレー *150A遮断時は最大DC1,000Vまで 製品詳細 製品を探す 他社品番から探す(クロスリファレンス) ソリューションから探す サポート情報を探す よくある質問を探す 生産中止製品情報を探す