MEMSフローセンサセレクション

微小な気体の流れを高精度に検知する MEMS フローセンサセレクション

MEMSフローセンサの特長

蝶の羽ばたきさえも検知する、高精度な流量計測を実現します
蝶々の羽ばたきほどの微小な気体の流れを高精度に検知する、AratasのMEMSフローセンサ。
温度・圧力に影響されない「質量流量計測」が可能な気体流量センサです。

高精度:ASICにより直線性温度補正で±3%RD(25~100% F.S.)を実現
独自のMEMS構造によりわずかな風速をセンシング
世界最小クラスのMEMS素子で製品の小型化を実現

質量流量計測について

A
体積は、圧力や温度によって、膨張収縮します。一方、質量は環境変化があっても一定です。 質量流量計測では、この環境の変化に左右されない計測が可能です。
A
化学反応に基づく燃焼制御では、正確な流量で制御が必要です。 Aratasのフローセンサはこの質量流量計測に基づき、気体の流量を計測します。

MEMSフローセンサの計測原理

形D6Fシリーズ

気体の流れがない状態

流れのない状態では、ヒータを中心とした温度分布が左右対称となります。流れのある状態ではヒ ータの風上側の温度が低く、風下側が高くなり、 温度分布の対称性が崩れます。

気体の流れがある状態

この温度差をサーモパイルの起電力差としてセン シングすることで、温度・圧力に影響されない流 量・流速を計測することができます。また、サー モパイルは熱起電力方式のため、 抵抗式に比べ低 消費電力化に貢献します。

ダスト分離機構(サイクロン方式)搭載:形D6F-W/-V/-P

耐ダスト構造により、設置場所を選びません
Aratas独自の立体流路構造により、ダストを分離してセンサチップへ影響を低減することで高信頼性を実現。さらに小型化により、幅広いアプリケーションに対応可能。

ダスト分離機構(サイクロン方式)
外部の流れ

アプリケーション例

燃焼機器

燃料電池/ボイラー/溶接機

ガスの量を質量流量で計測して最適制御。
燃焼効率最適化に貢献。

空調機器

換気システム/VAV(中央空調)/ファン

風量・換気量を計測して、空調をフィードバック制御。必要風量の維持、換気量監視に貢献。

計測機器

プロジェクタ/業務用エアコン/サーバ

流量計測によるポンプ最適制御
差圧計測による陽圧陰圧管理
正確なガス濃度検知、室内の陽圧陰圧監視に貢献。

目詰まり検知

ガス検知器/ガス分析装置/微差圧計

冷却用空気流量を監視し、冷却効率の最適化と故障予防。
静音性の確保、メンテナンスコスト削減に貢献。

MEMSフローセンサ 販売サイト

AratasFAストア
Digi-key
MOUSER
Chip1 stop
RS

お問い合わせ