光制御
100万個のマイクロプリズム、マイクロレンズを用いて、100万本の光線を一本ずつ制御することができる技術
特長

指向性を用いた新感覚の光表示
- 光の強度や色の制御に加えて、指向性まで制御することで、リアリティのある質感表現や空中映像など新感覚の光表示を実現
透明なディスプレイ
- 透明でなにもないところに突如画像が発現
- LED消灯時は透明なため、設置場所を選ばない
薄型・シンプルな構成だから使いやすい
- 板状のため、狭いスペースにも設置可能
- 樹脂板とLEDのみで構成されるため、既存商品への組込も容易
技術詳細
表示切替


1枚のプレートで4種類のデザインを表示します。表示切替プレートとLEDのシンプルな構成のため、既存の照光スイッチへの搭載も容易です。
透明表示


1枚の透明板で複数デザインや動画を表現します。導光板とLEDのシンプルな構成です。
空間投影

導光板の凹パターンを特殊なMLA(マイクロレンズアレイ)にすることで、空中に画像を表示します。導光板とLEDのシンプルな構成です。
光学設計技術

100万個のマイクロレンズ・マイクロプリズムの形状、位置、角度をそれぞれ個別に算出します。
これにより、精細な光の方向、強弱の制御が可能になり、豊かな質感や立体感の表示、透明性が実現できます。
加工技術

100万個のマイクロレンズ・マイクロプリズムを、0.1μmの加工精度で自由に配置できます。
また、様々な加工方法を組み合わせることで、自由度の高い加工形状にも対応可能です。
アプリケーション


多表示切替スイッチ
1枚の光学素子で数種類の図柄を表示できる照光スイッチ。アニメーション表示も可能。

空中矢印、3Dタッチレススイッチ
- 矢印が空中に浮かび上がることで、カード挿入操作を分かりやすくナビゲーションすることが可能。
- ON-OFF状態を3D表示することで、タッチレス操作を分かりやすくナビゲーションすることが可能。

アミューズ機器向け電飾
消灯時の透明性と発光時の明るさの両立を実現した導光板。多彩な演出効果を実現。