形 XJ8/XG8S/XG8T 短絡コネクタ
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ
- 基板上の高さ5.8mm(形XJ8)、6.8mm(形XG8S/T)とロープロファイルを実現。
- 2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。
- 1列から3列までのラインアップ。
- スルーホール径φ0.8に対応。
- 挿入し易く、抜けにくい構造。
- 接触信頼性の高い2点接触構造。
- 薄形プラグハウジング(形XJ8)は耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート XJ8/XG8S/XG8T | |
| 注意事項 | コネクタ 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | コネクタセレクションガイド | |
| 技術解説 | The解決 [コネクタ編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | OMRON2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XJ8A-0211 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8A-0214 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8A-0241 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0211 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0311 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0411 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0511 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0611 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0711 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0811 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-0911 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-1211 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-1411 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8B-1611 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8C-0211 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8C-0411 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8C-0611 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8C-0811 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8C-1011 | Download | 生産中 | ||||
| XJ8C-1211 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。