形D7S 感震センサ

感震センサはIoT連携にも最適な小型・高精度を実現した 次世代感震センサです。

形D7S 感震センサ

形D7Sの特長

高精度の次世代感震センサ

地震による二次災害を軽減

形D7Sは、IoT連携にも最適な、小型・高精度の次世代感震センサです。
3軸加速度センサ+独自のSI値演算アルゴリズムにより、高い検出精度と低消費電力を実現。コストパフォーマンスにも優れています。

形D7Sの特長
形D7S 感震センサ

SI値とは

SI値(スペクトル強度:Spectral Intensity)とは、構造物に対する地震動の破壊エネルギーの大きさに相当。
速度応答スペクトル積分値の平均値であるSI値は、地震動の破壊力を表す指標であり、構造物の被害と相関が高いという特徴があります。

SI値の計算式
SI値と計測震度相当値の関係

SI値と計測震度相当値の関係

SI値と加速度の比較

最大加速度と比較して、SI値はより計測震度と相関が高い指標であるため、建物被害に即した判断が可能です。

項目 概要 計算負荷 建物被害との相関 気象庁震度との相関 その他
最大加速度 加速度の最大値 小 △ △ –
計測震度 加速度の演算により算出 大 ◎ 気象庁が定めた経験式 気象庁の検定が必要で、
計測導入にはコストがかかる。
SI値 揺れの速度の平均値 小~中 ◎ ◯ 計測震度との高い相関があり、
簡易に計測できることから
大手ガス会社、鉄道会社も採用

アプリケーション例

世界最小クラスの感震センサは、幅広いアプリケーションに対応可能。組込型アプリケーションにも最適です。

産業

アプリケーション例:産業

半導体/FPD、工作機、制御盤、燃焼炉、印刷機

生活

アプリケーション例:生活

分電盤、防災システム、家電(ストーブ、ガスコンロ)

社会

アプリケーション例:社会

電気・ガスメータ、化学プラント、高速、橋、トンネル、鉄道

感震センサのアプリケーション応用例

地震発生時の二次災害対策に、高い検出精度であらゆるシーンでお役立ちます。

感震センサのアプリケーション応用例