”学びコンテンツや最新の商品情報”をメルマガで定期的にお届け。会員登録はこちらから

ソリッドステート・リレーとは​

定義

ソリッドステート・リレー(SSR)とはメカニカルリレーと異なり電子回路で信号を伝え、出力(負荷)を開閉するものと定義されます。

※無接点リレー、半導体リレーとも呼ばれます。

ソリッドステート・リレーの定義

特徴

有接点リレーと異なり、機械的な駆動部を持たず、半導体などの電子部品で構成されています。

信号や電流、電圧の“入”“切”が、これらの電子回路の働きで電子的に行われます。

Aratasのソリッドステート・リレー(SSR)の特徴は、放熱器一体型、放熱器別取付型、プラグインリレー同一形状など負荷の種類、お客様のご使用環境(取付方法やスペースの制約)に対応する商品を品揃えしています。

種類

形状 負荷電流 ポイント
放熱器一体型 ~150A 放熱器(ヒートシンク)一体型でスリム形状を実現。主に、制御盤に組込まれることが多い。
放熱器別取付型 ~90A 放熱器(ヒートシンク)を別取付にすることで、ご使用される機器の筐体に合わせた、放熱器の選定が可能。主に、機器組込型で使用されることが多い。
リレー同一形状 ~3A
(〜10A:
ハイブリッドリレー)
プラグインリレーと同一形状でありソケットの共用が可能。主に制御盤に使用されプログラマブルコントローラ等のI/O用途で使用される。
プリント基板実装型 ~3A プリント基板実装用の端子構造を備えたSSR。

構造

SSRの構造(イメージ図)

SSRの構造(イメージ図)

SSRの構造部品(一例)

SSRの構造部品(一例)
structure
1

入力機器(スイッチ)をオンにする。

2

入力回路に電流が流れる事で、フォトカプラが動作し、出力回路のトリガ回路に電気信号を伝える。

3

出力回路の開閉素子がオンする。

structure
4

開閉素子がオンする事で、負荷電流が流れランプが点灯する。

structure
5

入力機器(スイッチ)をオフにする。

6

フォトカプラがオフするため、出力回路のトリガ回路がオフするため、開閉素子がオフする。

7

開閉素子がオフするため、ランプが消灯する。

応用例

炉(焼成炉など)

炉

ロボット

ロボット

工作機械

工作機械

成形機

成形機

基本構成(温度制御の事例)

SSRは温度調節器などの電圧パルス(DC12Vなど)を受けて負荷回路をON/OFFさせます。
商品の選定にはSSRの入力電圧、入力電流の情報が必要です。

Basic Structure