事例08 クリーン搬送装置
フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)のアプリケーション事例
フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)の代表的なアプリケーション事例は以下のとおりです。機器・装置が異なる場合でも、課題解決に活用できる場合がありますので、ご参照ください。
事例08
クリーン搬送装置
メカ機構の位置決め

用途
- ・ウエハカセットの開閉を制御するため、メか機構の原点検知や位置決めなどをします。

課題・要望
- ・M3ネジ取付け、コネクタ付、24V駆動の小型の光センサがほしい。
- ・小型だが、検出物体のガタつきを、ある程度許容できるセンサがほしい。
解決
- ・採用形式
ネジ取付けコネクタタイプ フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタラプタ)
形EE-SX3173-P3-Z

- ・本センサは、独自の光学素子で小型化を実現していますので、限られた取り付けスペースのメカ機構に有効です。また、標準部品であるM3ネジで取り付け可能です。

- ・小型でありながら、5mmの溝幅で、検出物体の位置変動(ガタつき)をある程度許容できます。
- ・電源電圧は、5Vタイプと24Vタイプをご用意しています。大型機器に最適な24Vタイプには、耐ノイズ用の保護回路(ツェナーダイオード)を内蔵しています。

推奨形式
-
しゃ光時ONタイプ 形EE-SX3173-P3-Z

-
入光時ONタイプ 形EE-SX4173-P3-Z