事例03 チップ部品実装機 A
フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)のアプリケーション事例
フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)の代表的なアプリケーション事例は以下のとおりです。機器・装置が異なる場合でも、課題解決に活用できる場合がありますので、ご参照ください。
事例03
チップ部品実装機 A
スプロケットの回転検知

用途
- ・テープフィーダ部のテープ押し出し制御のために、スプロケットの回転を検知する。

課題・要望
- ・厚み制限があるテープフィーダ部に内蔵できる小型のセンサがほしい。
- ・センサ実装用の基板の簡素化、小型化をしたい。
- ・表面実装により、はんだ付け品質を安定化したい。
解決
- ・採用形式
フォトIC出力タイプ フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタラプタ)
形EE-SX4320
- ・本センサは、ケース幅:5.1mm(溝幅: 2mm)と小型のため、パーツフィーダ部への内蔵に有効です。
また、表面実装のため、取付け基板裏面からのリードのはみ出しがありません。 - ・フォト・IC出力のため、後段回路分のスペースが不要で、回路設計も簡素化できます。
推奨形式
-
溝幅2mm 形EE-SX4320