事例02 ガスメータ
フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)のアプリケーション事例
フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)の代表的なアプリケーション事例は以下のとおりです。機器・装置が異なる場合でも、課題解決に活用できる場合がありますので、ご参照ください。
事例02
ガスメータ
ディスクの回転数/方向検知

用途
- ・ダイヤフラムのリンク機構において、ディスクの回転数カウント、および、回転方向を検知する。

課題・要望
- ・バッテリ駆動のため、機器の低消費電力化による長期間駆動を達成したい。
- ・屋外設置のため、接点開閉のない光センサで機器の信頼性を向上させたい。
- ・大量生産のため、表面実装で工数削減、品質安定化させたい。
解決
- ・採用形式
SMDタイプ フォト・マイクロセンサ(フォトインタラプタ)
形EE-SX1330
- ・フォト・マイクセンサをパルス駆動することで低消費電力化し、バッテリー動作年数を長期化できます。
- ・接点開閉式のスイッチの場合、屋外設置の機器であるため、周囲の環境によっては、硫化、酸化などによる接点の不具合が発生する可能性があります。フォト・マイクロセンサは、無接点のため、機器の信頼性向上に有効です。
- ・表面実装(SMD)タイプを採用することで、実装工数削減、はんだ付け品質の安定化が実現できます。
推奨形式
-
フォトトランジスタ出力 形EE-SX1330

-
2CH フォトトランジスタ出力 形EE-SX1321

-
フォト・IC出力 形EE-SX4320