形 EE-SX3173/4173-P フォト・マイクロセンサ(透過形)
機器内蔵用フォト・マイクロセンサ
コネクタタイプ
- ねじ取付タブ付(M3)
- 5V、24V電源タイプをラインアップ
- フォト・IC出力(しゃ光時ON / 入光時ON)
- 強ロック付コネクタ JST製 GHR-03に対応
- ツェナーダイオードを搭載し、耐ノイズ性をアップ (形EE-SX3173/4173-P3-Zのみ)
- コード付コネクタ(別売)もご用意。形EE-5002 1M
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート EE-SX3173/4173-P | |
| 注意事項 | フォト・マイクロセンサ 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | センサセレクションガイド | |
| セレクションガイド | 機器内蔵用 フォト・マイクロセンサ セレクションガイド | |
| 技術解説 | フォト・マイクロセンサの技術解説 | |
| 技術解説 | The解決 [光センサ編] 会員専用 | |
| 品質保証と信頼性 | 品質保証と信頼性 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE-SX3173-P2 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| EE-SX3173-P3-Z | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| EE-SX4173-P2 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| EE-SX4173-P3-Z | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。