形 G7L-X パワーリレー
1,000Vの直流負荷遮断を可能とした
パワーリレー
- 逆極性追加により、直流高容量の双方向遮断/開閉を実現。
- 2極直列配線により、DC600~1,000Vの遮断/開閉に対応。
- 消費電力抑制に貢献。(コイル印加電圧を定格の50%まで低減時、コイルの消費電力は約600mW。)
- 太陽光インバータ安全規格に対応(UL、EN規格)。
- 接点間隔6.0mmの安全設計(2極直列配線)。
- 初期10mΩ以下(DC5V1A通電時)の低接触抵抗形をシリーズ化
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G7L-X | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホワイトペーパー | 形G7L-X ホワイトペーパーダウンロード |