形 G9KB パワーリレー
DC600V、50A(基準形)/
DC800V、100A*(高容量形)までの
双方向開閉可能な高容量パワーリレー
- 最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)
- 最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)
- 使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足
- 接点間隔3.6mm以上
- 初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現
- 蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
* 100A開閉時は最大DC600Vまで
製品単位のカーボンフットプリント算出に、ISO14067第三者検証を受けています
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G9KB | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | メカニカルリレーセレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホワイトペーパー | 形G9KB ホワイトペーパーダウンロード |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G9KB-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G9KB-1A-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。