形 G6RN パワーリレー

G6RN.png

1極10A開閉可能な小型パワーリレー

  • 高さ15mmの低背(当社形G2Rの約60%)。
  • 10A(N.O.)の高容量開閉可能(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
  • 消費電力220mWの高感度。
  • 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
  • 使用周囲温度は85°Cを満足。
  • 標準品にて、VDE規格を取得。
  • 耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)適合。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
  • 防爆規格(IEC/EN)60079-1準拠。(形G6RN-1(A)7-E-ASI-CF-HAタイプ)
    (IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupIIA)に基づき試験を行い、合格しています。

DOWNLOADダウンロード

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。

カタログ

データ種別 ファイル名 更新日
データシート データシート G6RN
注意事項 プリント基板用リレー 共通の注意事項
セレクションガイド メカニカルリレーセレクションガイド
用語集 プリント基板用リレー 用語解説
技術解説 The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用

MODEL LIST形式一覧

それぞれの形式に関する情報を掲載しております。​CADデータはログイン/会員登録いただくと​ダウンロードすることができます。

形式 SamacSys
3D/ECAD*1
Ultra Librarian
3D/ECAD*2
Aratas
2D/3D CAD*3
購入 Rohs証明書*4 生産状況
G6RN-1
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G6RN-17-E-ASI-CF-HA
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G6RN-1A
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G6RN-1A7-E-ASI-CF-HA
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
  • *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
  • *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
    掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。