半導体検査装置(ATE)向け MOSFETリレー推奨形式リスト
半導体検査装置では、信号切替用途などでMOSFETリレーが多数使用されています。高周波信号伝送、迅速な応答、高温対応、小型化、高電圧対応など、用途に応じたMOSFETリレーにより、効率的な検査の実現に貢献します。
以下、ATE向けMOSFETリレー推奨形式リストより、お客様のアプリケーションに合う商品をご選択ください

低C×Rタイプ
低オン抵抗かつ、低端子間容量で高周波信号の制御に適したMOSFETリレー
各「形式仕様」をクリックすると、商品詳細を確認できます。
| 負荷電圧(V) | 形式仕様 | 接点構成 | 連続負荷電流(mA) | 最大出力オン 抵抗 標準(Ω) |
出力端子間 容量 標準(pF) |
開路時 漏れ電流 最大(nA) |
パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G3VM-21PR10 | 1a | 200 | 3 | 0.8 | 1 | USOP4 |
| 20 | G3VM-21PR1 | 1a | 450 | 0.6 | 5 | 1 | USOP4 |
| 20 | G3VM-21PR11 | 1a | 900 | 0.18 | 40 | 1 | USOP4 |
| 20 | G3VM-21UR10 | 1a | 200 | 3 | 0.8 | 1 | VSON4 |
| 20 | G3VM-21UR1 | 1a | 450 | 0.8 | 5 | 1 | VSON4 |
| 20 | G3VM-21UR11 | 1a | 1000 | 0.18 | 40 | 1 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41PR12 | 1a | 100 | 15 | 0.3 | 1 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41PR6 | 1a | 120 | 10 | 1 | 0.2 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41PR10 | 1a | 120 | 12 | 0.45 | 1 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41PR11 | 1a | 140 | 7 | 0.7 | 1 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41PR5 | 1a | 300 | 1 | 10 | 1 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41UR12 | 1a | 100 | 15 | 0.3 | 1 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41UR10 | 1a | 120 | 12 | 0.45 | 1 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41UR11 | 1a | 140 | 5 | 0.7 | 1 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41UR4 | 1a | 250 | 2 | 5 | 1 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41QR10 | 1a | 120 | 11 | 0.45 | 1 | S-VSON(L)4 |
| 50 | G3VM-51PR | 1a | 300 | 1 | 12 | 1 | USOP4 |
| 50 | G3VM-51UR | 1a | 300 | 1 | 12 | 1 | VSON4 |
| 60 | G3VM-61QR | 1a | 400 | 1.1 | 12 | 1000 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QR3 | 1a | 400 | 1.1 | 12 | 1000 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61YR | 1a | 400 | 1.1 | 12 | 1000 | WSON4 |
高速応答タイプ
検査時間短縮のため動作・復帰速度が速いMOSFETリレー
各「形式仕様」をクリックすると、商品詳細を確認できます。
| 負荷電圧(V) | 形式仕様 | 接点構成 | 連続負荷電流(mA) | 動作時間 最大(ms) | 復帰時間 最大(ms) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | G3VM-21PR10 | 1a | 200 | 0.2 | 0.2 | USOP4 |
| 20 | G3VM-21UR10 | 1a | 200 | 0.2 | 0.2 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41PR10 | 1a | 120 | 0.2 | 0.3 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41PR11 | 1a | 140 | 0.2 | 0.2 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41PR12 | 1a | 100 | 0.2 | 0.2 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41PR6 | 1a | 120 | 0.2 | 0.3 | USOP4 |
| 40 | G3VM-41QR10 | 1a | 120 | 0.2 | 0.3 | S-VSON(L)4 |
| 40 | G3VM-41UR10 | 1a | 120 | 0.2 | 0.3 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41UR11 | 1a | 140 | 0.2 | 0.2 | VSON4 |
| 40 | G3VM-41UR12 | 1a | 100 | 0.2 | 0.2 | VSON4 |
| 60 | G3VM-61PR1 | 1a | 120 | 0.2 | 0.2 | USOP4 |
| 60 | G3VM-61QR3 | 1a | 400 | 0.25(0.13)* | 0.2(0.2)* | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61UR1 | 1a | 120 | 0.2 | 0.2 | VSON4 |
| 60 | G3VM-61YR | 1a | 400 | 0.25(0.2)* | 0.2(0.2)* | WSON4 |
*If=5mA,RL=200Ω,VDD=20Vの場合。()内はIf=10mA,RL=200Ω,VDD=20Vの場合。
高温対応タイプ
パワー半導体などの高温試験に対応し、高密度実装時の温度上昇にも強いMOSFETリレー
各「形式仕様」をクリックすると、商品詳細を確認できます。
| 負荷電圧(V) | 形式仕様 | 接点構成 | 連続負荷電流(mA) | 使用周囲温度 最大(℃) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G3VM-31QV2H | 1a | 1500 | 125 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV3H | 1a | 1000 | 125 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV3L | 1a | 400 | 125 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV4H | 1a | 400 | 125 | S-VSON(L)4 |
超小型タイプ
基板上の多数個実装や高密度実装に適した小型・軽量タイプのMOSFETリレー
各「形式仕様」をクリックすると、商品詳細を確認できます。
| 負荷電圧(V) | 形式仕様 | 接点構成 | 連続負荷電流(mA) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 重量(g) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | G3VM-31QR | 1a | 1300 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 30 | G3VM-31QVH | 1a | 1500 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 30 | G3VM-31QVL | 1a | 1500 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 30 | G3VM-31QV2H | 1a | 1500 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 40 | G3VM-41QR10 | 1a | 120 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61YR | 1a | 400 | 2 | 1.45 | 0.8 | 0.01 | WSON4 |
| 60 | G3VM-61QR | 1a | 400 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QR3 | 1a | 400 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QR2 | 1a | 1000 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QVH | 1a | 400 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV2H | 1a | 1000 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV2L | 1a | 1000 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV3H | 1a | 1000 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV3L | 1a | 400 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 60 | G3VM-61QV4H | 1a | 400 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
| 100 | G3VM-101QR1 | 1a | 650 | 2 | 1.45 | 1.3 | 0.01 | S-VSON(L)4 |
高電圧タイプ
パワー半導体などの高電圧試験に適したMOSFETリレー
各「形式仕様」をクリックすると、商品詳細を確認できます。
| 負荷電圧(V) | 形式仕様 | 接点構成 | 連続負荷電流(mA) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| 600 | G3VM-601AY1/601DY1 | 1a | 90 | DIP4 |
| 600 | G3VM-601AY2/601DY2 | 1a | 90 | DIP4 |
| 600 | G3VM-601CR/601FR | 1a | 600 | DIP8 |
| 600 | G3VM-601G | 1a | 90 | SOP4 |
| 600 | G3VM-601G1 | 1a | 70 | SOP4 |
その他
上記はAratasが提供しているMOSFETリレーの一部機種のみピックアップしたものです。他にご要望の場合は、以下パラメトリックサーチをご活用いただき、お客様のご要望仕様に合う形式をご選択ください。