形 G3VM-31QV2H/61QV3H/61QV4H/61QV3L MOS FETリレー S-VSON(L) 電圧駆動タイプ

G3VM-31QV2H-61QV3H-61QV4H-61QV3L_0.webp

高温125°C対応の電圧駆動MOS FETリレー
超小型S-VSON(L)パッケージ
入力側に電流制限抵抗を内蔵

  • 負荷電圧 30V/60V
    形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)
    形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)
    形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)
    形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)
  • 動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)
  • 高温対応(使用周囲温度:-40°C~125°C)

DOWNLOADダウンロード

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。

カタログ

データ種別 ファイル名 更新日
データシート データシート G3VM-31QV2H/61QV3H/61QV4H/61QV3L
注意事項 MOS FETリレー 共通の注意事項
セレクションガイド MOSFETリレーセレクションガイド
用語集 MOS FETリレー 用語解説
技術解説 The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用

MODEL LIST形式一覧

それぞれの形式に関する情報を掲載しております。​CADデータはログイン/会員登録いただくと​ダウンロードすることができます。

形式 SamacSys
3D/ECAD*1
Ultra Librarian
3D/ECAD*2
Aratas
2D/3D CAD*3
購入 Rohs証明書*4 生産状況
G3VM-31QV2H
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G3VM-31QV2H(TR05)
ログイン/会員登録
Download 生産中
G3VM-61QV3H
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G3VM-61QV3H(TR05)
ログイン/会員登録
Download 生産中
G3VM-61QV3L
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G3VM-61QV3L(TR05)
ログイン/会員登録
Download 生産中
G3VM-61QV4H
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G3VM-61QV4H(TR05)
ログイン/会員登録
Download 生産中
  • *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
  • *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
    掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。