形 G3VM-61YR MOS FETリレー WSON4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
- 新
小型WSONパッケージ
高周波信号スイッチに適したMOS FETリレー
- 0.8×2.0×1.45mmかつ重さわずか0.01gの小型軽量パッケージで基板の省スペース化に貢献
- 低C×R=13.2pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1.1Ωにより高周波帯域で優れた出力特性を発揮
- 高温対応(使用周囲温度:-40°C~110°C)を実現
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G3VM-61YR | |
| 注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | MOSFETリレーセレクションガイド | |
| 用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
| 技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 | |
| ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3VM-61YR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-61YR(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。