形 G3VM-41PR□/51PR MOSFETリレー USOP 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
USOPパッケージで低C×Rを
実現したMOSFETリレー
- 負荷電圧 40V/50V
- 形G3VM-41PR12:低C×R=4.5pF・Ω、COFF(標準)=0.3pF、RON(標準)=15Ω
- 形G3VM-41PR6:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=1pF、RON(標準)=10Ω
- 形G3VM-41PR10:低C×R=5.4pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=12Ω
- 形G3VM-41PR11:低C×R=4.9pF・Ω、COFF(標準)=0.7pF、RON(標準)=7Ω
- 形G3VM-41PR5:低C×R=10pF・Ω、COFF(標準)=10pF、RON(標準)=1Ω
- 形G3VM-51PR:低C×R=12pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1Ω
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G3VM-41PR□/51PR | |
| 注意事項 | MOSFETリレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | MOSFETリレーセレクションガイド | |
| 用語集 | MOSFETリレー 用語解説 | |
| 技術解説 | The解決 [MOSFETリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3VM-41PR10 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41PR10(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-41PR11 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41PR11(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-41PR12 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41PR12(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-41PR5 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41PR5(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-41PR6 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41PR6(TR05) | Download | 生産中 | ||||
| G3VM-51PR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-51PR(TR05) | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。