形 G9KA パワーリレー
AC 800V 260A/ AC 1000V 300A
遮断と超低接触抵抗を実現した
高容量パワーリレー
- 使用周囲温度は85℃を満足
- 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
- 接点間隔4.0mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)
- 初期0.2mΩ以下の低接触抵抗を実現
- 低発熱と高放熱構造により基板の温度上昇を抑制
- ミラーコンタクト構造の補助接点オプション
(高容量形、IEC/EN60947-4-1 Annex F7.2項 準拠) - 補助接点はツイン接点で接触信頼性を向上させ、
微小負荷(参考値DC5V、1mA)にも対応
*ご使用の際は注意事項を必ずご確認下さい。

注. G9KA-1Aのみ対象
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G9KA | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホワイトペーパー | 形G9KA ホワイトペーパーダウンロード |