低発熱
B お客様製品の脱炭素化に貢献
高容量パワーリレー (低接触抵抗品)
形G9KA、形G9KB、形G7EB、形G7L-X-SI
「低接触抵抗」による低発熱化で、放熱機構を削減*1。
機器の⼩型化‧⻑寿命化による廃棄ロス削減に貢献
*環境・資源・エネルギー関連部品賞を形G9KAで受賞
製造業の各プロセスでの廃棄ロス削減は、気候変動対応における命題の一つです。
太陽光などのクリーンエネルギー発電設備の高容量化に伴って、機器の大型化や機器内部の発熱による基板寿命の短命化が課題となっています。オムロンの小型高容量パワーリレー(低接触抵抗品)による低発熱化でファンやヒートシンクなどの放熱機構を削減*1し、機器の小型化や基板の長寿命化による廃棄ロスの削減に貢献します。
オムロンの⾼容量パワーリレー(低接触抵抗品)で
放熱機構を削減*1し、低発熱化を実現
*1. お客様の機器仕様などによります。
*2. 当社が⼀般的にカタログに記載する抵抗値(初期規格値)です。
(2023年5⽉ 当社調べ) 計測条件、容量帯などによっても異なります。
【ご提供価値】
- 機器の廃棄ロス削減に貢献
- ヒートシンクなどの放熱機構を削減可能*1(機器の⼩型化 → 筐体材削減に貢献)。
- 機器内部の低発熱化が可能(基板の⻑寿命化に貢献)。
高容量でありながら、小型化・低発熱化を実現するリレー
高容量な電流を安全に遮断するためには、一般的に定格容量の大きなスイッチングデバイス、例えばコンタクタや大きなサイズのリレーを採用します。しかし、それらの部品の中には高容量・高電圧の回路制御ができる一方で抵抗が大きく発熱が生じるものがあるため、ヒートシンクやファンなどを活用し放熱構造を設計する必要があります。
オムロンの高容量パワーリレーは、小型な低接触抵抗品のラインアップを拡充することで、高容量安全遮断と機器の小形化・低発熱化に貢献します。
![]() |
*1. お客様の機器仕様などによります。
*3. 200〜300A帯におけるリレー1個あたりの抵抗値(初期規格値)の比較(2023年5月 当社調べ)
“超低接触抵抗” を実現するオムロンの技術
オムロンにはリレー内部における発熱状態をシミュレーションできる独自技術*4があります。様々なパラメータでこのシミュレーションを駆使し、⼩型‧⾼容量でありながら、低接触抵抗を極限まで⼩さくすることを実現しました。また初期値だけでなく、電気的耐久性試験後も低接触抵抗値(形G9KA、形G9KA-Eの場合は0.3mΩ以下*5)を維持しており、使用中においても発熱を抑制し続けることが可能です。
<測定条件>
基板(L305mm×W240mm)上にリレーを6個搭載し、基板裏面の各リレー端子部(内側)に熱電対を取り付けて計測。周囲温度85度にて定格負荷を2時間通電した際の平均温度を計測。ファン(80mm×80mm)2台を基板横150mm離れた地点に設置し、風速を変えながら、平均温度の変化を確認(電源と端子を100Sqケーブルで接続)。
<評価条件>
開閉条件(抵抗負荷):AC800V、接続50A、通電200A、遮断50A
コイル電圧条件:接続時、12V(100%)印加後、6V(保持電圧50%)で維持
周囲温度:85℃
接触抵抗測定条件:200A 30分通電後
*4. 2023年5月 当社調べ *5. 実測値(参考値)
低接触抵抗 関連コンテンツ
オムロンの高容量パワーリレー(低接触抵抗品)ラインアップ
お客様のご要望の仕様に合わせて、最適なリレーをご活用ください。
![]() | |||||
|
形G7L-X-SI 定格負荷 DC600V 30A/ DC1000V 25A (2極直列使用) |
形G9KB 定格負荷 DC600V 50A/ DC600V 1A |
形G7EB 定格負荷 AC480V 100A/ AC800V 投入・遮断40A, 通電100A/ DC60V 100A/ DC60V 50A/ DC60V 40A |
形G7EB-E 定格負荷 AC480V 100A/ AC800V 投入・遮断40A, 通電120A/ DC60V 100A/ DC60V 50A/ DC60V 40A |
形G9KA 定格負荷 AC800V 50A/ AC800V 投入150A, 通電200A, 遮断200A/ DC60V 200A |
形G9KA-E 定格負荷 AC1,000V 投入50A, 通電300A, 遮断50A/ AC1,000V 投入150A, 通電300A, 遮断300A |
| 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
*6. 各リレーの接触抵抗値の測定条件(23℃の初期における値、電気的耐久性を除く)
●形G7L-X-SI: DC5V 1A 電圧降下法にて
●形G9KB: DC6V 20A(30秒後)電圧降下法にて
●形G7EB、形G7EB-E: DC6V 20A(5秒後)電圧降下法にて
●形G9KA、形G9KA-E: DC6V 200A(30分後)電圧降下法にて
-
⾼容量パワーリレー(低接触抵抗品)については、形G9KA、形G9KB、形G7EB、形G7L-X-SIで、それぞれ用意しています。
詳しくは、「⾼容量パワーリレー(低接触抵抗品)⼀覧表」をご覧ください。