D2FD防塵機能を兼ね備えた極超小形基本スイッチ製品詳細D2VWシール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ製品詳細D2SWシール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ製品詳細D2SW-Pシール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換製品詳細D2HWしっかりON/OFFできるロングストローク・シール形スイッチ製品詳細D2JW極超小形でシール形製品詳細D2FW-Gねじ一本で取りつけ可能。悪環境にも適したシール形製品詳細D2QW高信頼性と耐環境性を両立したロングストローク・シール形スイッチ製品詳細D2AW高信頼性と高絶縁性を実現したロングストローク・シール形スイッチ製品詳細D2AW-R抵抗内蔵により4種類の状態を検知ロングストローク・シール形スイッチ製品詳細D2GW業界最小クラス*(8.3mm×6.5mm×5.3mm)、従来品(D2AW)体積比62%* 2022年6月当社調べ製品詳細D2EWレバーレスでも多角度操作に対応、顧客ユニット設計の自由度向上製品詳細製品を探す他社品番から探す(クロスリファレンス) ソリューションから探すサポート情報を探すよくある質問を探す 生産中止製品情報を探す