リレーの製造時期を確認したいので、ロットナンバーの読み方を教えてください。

ID: FAQE10006

更新:

回答回答

リレーの基本的なロットナンバーの読み方については【解説】をご参照ください。

Explanation解説

基本的なロットナンバーの読み方

基本的なロットナンバーの読み方

ワンポイントアドバイス

MOSFETリレーは、形式とロットNo.を間違えないようにしてください。

商品カテゴリー リレー 信号用リレー パワーリレー
分類 選定・特性
関連キーワード
  • 信号用リレー
  • パワーリレー
  • ロットナンバー
  • 製造年月日
  • MOSFETリレー

Related Questions関連する質問

Q
リレーを注文する際、形式の指定だけでよいですか?
A
リレーをご注文の際は、コイル定格電圧 (V) をご指定ください。.
例:G2RL-2 DC24
Q
リレーのケースにコイル電圧で、VDC、VACという表記がありますが、これは何ですか?
A
VDCは直流電圧、VACは交流電圧を表します。
【例】
形G2R-24 24VDC:正しい形式は形G2R-24 DC24 です。
形G2R-24 24VAC:正しい形式は形G2R-24 AC24 です。
Q
商品カタログに掲載されているリレーの動作電圧・復帰電圧・最大許容電圧の読み方を教えてください。
A
商品カタログの「定格」操作コイルに掲載している内容は、リレーの定格電圧に対する割合を示しています。

お調べの情報が見つからないとき