リレーのケースにコイル電圧で、VDC、VACという表記がありますが、これは何ですか?
ID: FAQE10008
更新:
回答回答
VDCは直流電圧、VACは交流電圧を表します。
【例】
形G2R-24 24VDC:正しい形式は形G2R-24 DC24 です。
形G2R-24 24VAC:正しい形式は形G2R-24 AC24 です。
Explanation解説
ケースの表示
G2Rの事例でリレーの表示内容を説明します。
ワンポイントアドバイス
リレーの電圧仕様を複数使用される場合は、ケースに表示している電圧を確認してご使用ください。
コイルの逆起電圧(ツェナーダイオードやバリスタ)、保持電圧印加回路、大電流基板フローはんだの推奨条件、磁場の影響、直列・並列接続時の注意点など、大電流・高電圧のPCBパワーリレー使用時の「わからない」を詳しく解説した高容量リレー専用技術サポートページをご用意しております。こちらも併せてご活用ください。
高容量パワーリレー技術サポートページはこちら
| 商品カテゴリー | リレー 信号用リレー パワーリレー |
|---|---|
| 分類 | 選定・特性 |
| 関連キーワード |
|
Related Questions関連する質問
-
Q
リレーを注文する際、形式の指定だけでよいですか?
- A
リレーをご注文の際は、コイル定格電圧 (V) をご指定ください。.
例:G2RL-2 DC24
-
Q
リレーの製造時期を確認したいので、ロットナンバーの読み方を教えてください。
- A
リレーの基本的なロットナンバーの読み方については【解説】をご参照ください。
-
Q
商品カタログに掲載されているリレーの定格負荷の事項について、COSφとL/Rの意味と定格負荷に使われている COSφ=0.4、L/R=7msの数値背景を教えてください。
- A
COSφ、L/Rは,誘導負荷を表しています。
AC負荷はCOSφ、DC負荷はL/Rが用いられています。