リレーを注文する際、形式の指定だけでよいですか?

ID: FAQE10002

更新:

回答回答

リレーをご注文の際は、コイル定格電圧 (V) をご指定ください。.
例:G2RL-2 DC24

Explanation解説

解説はありません

ワンポイントアドバイス

ワンポイントアドバイスはありません

商品カテゴリー リレー 信号用リレー パワーリレー
分類 選定・特性
関連キーワード
  • 信号用リレー
  • パワーリレー
  • 発注
  • 形式
  • コイル定格

Related Questions関連する質問

Q
リレーの製造時期を確認したいので、ロットナンバーの読み方を教えてください。
A
リレーの基本的なロットナンバーの読み方については【解説】をご参照ください。
Q
リレーのケースにコイル電圧で、VDC、VACという表記がありますが、これは何ですか?
A
VDCは直流電圧、VACは交流電圧を表します。
【例】
形G2R-24 24VDC:正しい形式は形G2R-24 DC24 です。
形G2R-24 24VAC:正しい形式は形G2R-24 AC24 です。
Q
リレーの寿命、推奨メンテナンス、交換時期について教えてください。
A
ご使用条件やご使用環境の影響により、リレーの耐久性(寿命) は大きく変化するため、推奨メンテ時期や交換時期を規定しておりません。
データシートに記載の電気的耐久性,機械的耐久性をもとに、お客様の装置、負荷、用途に応じたリレーを選定ください。

なお、リレー専用ソケットをご活用いただくことで、寿命時のメンテナンス工数や基板損傷リスクを低減させることも可能です。あわせて、ご検討ください。

お調べの情報が見つからないとき