形 G7EB パワーリレー
最大接点電圧AC800V、定格通電電流
100A(基準形)/120A・150A(高容量形)の
高容量パワーリレー
- AC480V・100A (基準形/高容量120A形)、 AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現
- 正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応
- 使用周囲温度は85℃ (一部仕様制限で105℃)を満足
- 高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現
- 接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G7EB | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホワイトペーパー | 形G7EB ホワイトペーパーダウンロード |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | OMRON2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7EB-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G7EB-1A-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G7EB-1A-E2 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G7EB-1AP1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G7EB-1AP1-E | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。