形 G5PZ-X パワーリレー
DC200V 20A 双方向開閉可能な小型パワーリレー
- 製品2個の接点直列接続により、DC400V 20A/DC450V 16A双方向開閉も可能
- 幅15.2mmのスリムサイズにてDC200V 20Aを極性問わず開閉可能
- 消費電力530mWの高感度
(保持電圧50%の使用環境にて更なる省エネ効果を実現) - コイルー接点間の絶縁距離5.5mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁
- UL/TÜV/CQCにて2個直列接続の定格を取得
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G5PZ-X | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
ホワイトペーパー
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| ホワイトペーパー | 定格 DC400V 20A / DC450V 16A (2接点直列接続時) 双方向開閉可能なプリント基板用パワーリレー G5PZ-X |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | OMRON2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G5PZ-1A-X | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。