vol.274 November 2023

防爆*1認証規格を取得した
20A開閉可能なパワーリレー
防爆認証適合品は従来16Aまで(形G2RL)だったところ、シールタイプ(密閉構造)で20Aの領域までカバーが可能に。環境負荷低減のため可燃性冷媒を使用する空調機器はもちろんのこと、防爆や安全に配慮した構造設計が求められる用途にご検討ください。

パワーリレー(防爆規格IEC/EN60079-15適合品)
*1. 防爆:可燃性ガスなどによっておこる火災や爆発を防止すること。
パワーリレーは着火原因とみなされ、防爆認証適合が求められる場合が
あります。
オムロンDMSカンパニーの環境への姿勢を伝える
「DMS GREEN PROJECT」もご覧ください。
一般的に地球温暖化係数が下がると着火リスクが高まる冷媒が多い
冷媒が大気中に漏れ出ると温暖化に影響を及ぼすため、地球温暖化係数の低い「グリーン冷媒」が注目されていますが、
燃焼性を有するものが多いため着火リスクをなくし安全性を確保することが必要です。一般的なリレーは接点開閉時のアーク放電などが着火源となる可能性があります。
冷媒の地球温暖化係数*2
*2. 地球温暖化係数:対象の冷媒がCO2の何倍の温室効果があるかを表したものです。
アプリケーション例
防爆用途に限らず、防塵など異物対策やポッティング・結露対策向けにシールリレーとして幅広くお使いいただけます。
使用周囲温度105℃を
実現したスリムリレー
従来品と同じ5mm幅のスリムサイズでありながら、使用周囲温度105℃上限対応と低消費電力110mWを実現。FA機器などにおける小型化や部品の高集積化を背景に生じている筐体内温度上昇の課題に対応します。

アプリケーション例
*2023年10月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。