リレーの特性データで「開閉容量の最大値」の見方を教えてください。

ID: FAQE10011

更新:

回答回答

リレーの開閉容量の最大値のグラフは、負荷の種類・電圧・電流から開閉できる最大電圧・電流を読み取ることができます。

Explanation解説

開閉容量の最大値

G6B-1174Pの「開閉容量の最大値」のグラフをもとに説明します。

(例1) AC250Vの抵抗負荷、誘導負荷を開閉する場合、何Aまで開閉できるか?

赤い縦線
接点電圧の250Vライン(赤線)が接点電流の黒線と交わるポイント●印で、開閉できる接点電流を読み取ります。

  • AC抵抗負荷:(a)点で8Aです。AC250V 8Aまで開閉できます。
  • AC誘導負荷:(b)点で2Aです。AC250V 2Aまで開閉できます。

(例2) DC30Vの抵抗負荷、誘導負荷を開閉する場合、何Aまで開閉できるか?

青い縦線
接点電圧の30Vライン(青線)が接点電流の黒線と交わるポイント●印で、開閉できる接点電流を読み取ります。

  • DC抵抗負荷:(c)点で8Aです。DC30V 8Aまで開閉できます。
  • DC誘導負荷:(d)点で2Aです。DC30V 2Aまで開閉できます。

*お客様の負荷電圧をもとに縦線を描けば負荷に応じた交点が開閉できる電流値です。
誘導負荷は、AC Cosφ=0.4 DC L/R=7msでのデータです。

抵抗負荷と誘導負荷

ワンポイントアドバイス

開閉容量に関わらず、実機にて試験を行い確認されることをおすすめします。

商品カテゴリー リレー 信号用リレー パワーリレー
分類 選定・特性
関連キーワード
  • 信号用リレー
  • パワーリレー
  • 開閉容量の最大値
  • 誘導負荷

Related Questions関連する質問

Q
リレーが使用中に焼損しました。原因は何でしょうか?
A
リレーの焼損には、過電流、過電圧、バイブレーション、短絡などが想定されます。
(リレー構成材料には、難燃性の材料を使っていますので、リレーが炎を上げて連続的に燃えるという意味ではありません。)
Q
商品カタログに掲載されているリレーの動作電圧・復帰電圧・最大許容電圧の読み方を教えてください。
A
商品カタログの「定格」操作コイルに掲載している内容は、リレーの定格電圧に対する割合を示しています。
Q
リレーの耐久性曲線データがありますが、どのように理解したらよいでしょうか?読み方を教えてください。
A
リレーの耐久性曲線は、開閉する負荷の電圧・電流から期待できる動作回数(期待寿命)を読み取ることができます。

お調べの情報が見つからないとき