形 G9EJ-1-E DCパワーリレー
接点定格DC400V 15Aを可能とした
小型DCパワーリレー
- 高効率磁気回路によるアーク磁気消弧機能を搭載し、高容量の遮断を実現。
- 独自の接点駆動方式により、耐突入性を向上し、プリチャージ用途での高寿命化にも対応。
- 消費電力低減を実現。
- 質量 約45gの小型・軽量タイプ。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G9EJ-1-E | |
| 注意事項 | DCパワーリレー 共通の注意事項 一般用 | |
| セレクションガイド | メカニカルリレーセレクションガイド |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G9EJ-1-E-UVD DC12 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G9EJ-1-E-UVD DC24 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G9EJ-1-P-E-UVD DC12 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G9EJ-1-P-E-UVD DC24 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。