形 G9EC-1 DCパワーリレー
高電圧高電流の直流負荷しゃ断を可能としたDCパワーリレー
- 高さ86.7㎜×幅44㎜×長さ98㎜の小型サイズで
DC400V、200A開閉に対応。(最大DC400V、1,000Aしゃ断可能)
DC1,000V 100A 開閉仕様もラインナップ。(最大DC1,000V 500Aしゃ断可能) - 開閉部・駆動部のガス封入・密封構造により、小型サイズによる高容量負荷しゃ断を可能とし、またアークスペースフリーの省スペース化・安全化を実現。
また同時に、周囲雰囲気の影響を受けない接点の高接触信頼性を実現。 - 部品の小型化、適正マッチング設計により、取りつけ方向に規制なし。
- 一般産機用途で必要となる端子カバーを品揃え。
- UL/CSA規格UL508取得。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G9EC-1 | |
| 注意事項 | DCパワーリレー 共通の注意事項 一般用 | |
| セレクションガイド | メカニカルリレーセレクションガイド |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | OMRON2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G9EC-1 DC100 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1 DC12 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1 DC24 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1 DC48 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1 DC60 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1-B DC100 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1-B DC12 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1-B DC24 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1-B DC48 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1-B DC60 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1-B-X1 DC12 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |||
| G9EC-1-B-X1 DC24 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。