形 G6K(U)-2F(P)-RF(-S,-T) サーフェス・マウント高周波リレー
表面実装に対応した、
1GHz/3GHz帯 小型2極高周波リレー
- 1GHz帯に優れた高周波特性。
インサーションロス : 0.2dB以下、アイソレーション接点間 : 20dB以上/異極間 : 30dB以上。 - 長さ10.3mm×幅6.9mm×高さ5.4mmの超小型。
- 定格消費電力100mWと高感度。
- シングル・ステイブル、1巻線ラッチングタイプを品揃え。
- 省床面積仕様(形G6K(U)-2F-RF-S)を品揃え、省スペース化に貢献。
- 3GHz帯に対応する仕様(形G6K(U)-2F-RF-T)を品揃え、省床面積も実現。
- プリント基板用端子(スルーホール端子/形G6K-2P-RF)も品揃え。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G6K(U)-2F(P)-RF(-S,-T) | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表② | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書*3 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| G6K-2F-RF | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
| G6K-2F-RF-S | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
| G6K-2F-RF-T | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
| G6K-2P-RF | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
| G6KU-2F-RF | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
| G6KU-2F-RF-S | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
| G6KU-2F-RF-T | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |