形 G3VM-601DY(TR)
- 生産終了
DIP4ピン、プリント基板用端子
絶対最大定格(Ta=25℃)
| 入力側 LED順電流 [IF] | 30mA |
|---|---|
| 入力側 直流順電流低減率 [⊿IF/℃] | -0.3mA/℃ |
| 入力側 LED逆電圧 [VR] | 5V |
| 入力側 接合部温度 [TJ] | 125℃ |
| 出力側 負荷電圧(ピークAC/DC)[VOFF] | 600V |
| 出力側 連続負荷電流(ピークAC/DC)[IO] | 90mA |
| 出力側 オン電流低減率 [⊿IO/℃] | -0.9mA/℃ |
| 出力側 パルスオン電流 [IOP] | 0.27A |
| 出力側 接合部温度 [TJ] | 125℃ |
| 入出力間耐電圧 [VI-O] | 5000Vrms |
| 使用周囲温度 [Ta] | -40~+85℃ |
| 保管温度 [Tstg] | -55~+125℃ |
| はんだ付け温度条件 | 260℃ |
電気的性能(Ta=25℃)
| 入力側 LED順電圧 最小 [VF] | 1.45V |
|---|---|
| 入力側 LED順電圧 標準 [VF] | 1.63V |
| 入力側 LED順電圧 最大 [VF] | 1.75V |
| 入力側 逆電流 最大 [IR] | 10μA |
| 入力側 端子間容量 標準 [CT] | 40pF |
| 入力側 トリガLED順電流 標準 [IFT] | 0.3mA |
| 入力側 トリガLED順電流 最大 [IFT] | 2mA |
| 入力側 復帰LED順電流 最小 [IFc] | 0.1mA |
| 出力側 最大出力オン抵抗 標準 [RON] | 45(30)mΩ |
| 出力側 最大出力オン抵抗 最大 [RON] | 60(40)mΩ |
| 出力側 開路時漏れ電流 最大 [ILEAK] | 1μA |
| 出力側 端子間容量 標準 [COFF] | 75pF |
| 入出力間容量 標準 [CI-O] | 0.8pF |
| 入出力間絶縁抵抗 最小 [RI-O] | 1000MΩ |
| 入出力間絶縁抵抗 標準 [RI-O] | 10^8MΩ |
| 動作時間 標準 [tON] | 0.2ms |
| 動作時間 最大 [tON] | 1ms |
| 復帰時間 標準 [tOFF] | 0.2ms |
| 復帰時間 最大 [tOFF] | 1ms |
*本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。