形 G3VM-401DY

product-image
  • 生産終了

DIP4ピン、プリント基板用端子

絶対最大定格(Ta=25℃)

入力側 LED順電流 [IF]30mA
入力側 直流順電流低減率  [⊿IF/℃]-0.3mA/℃
入力側 LED逆電圧 [VR]5V
入力側 接合部温度 [TJ] 125℃
出力側 負荷電圧(ピークAC/DC)[VOFF]400V
出力側 連続負荷電流(ピークAC/DC)[IO]120mA
出力側 オン電流低減率 [⊿IO/℃]-1.2mA/℃
出力側 パルスオン電流 [IOP]0.36A
出力側 接合部温度 [TJ]125℃
入出力間耐電圧 [VI-O]5000Vrms
使用周囲温度 [Ta]-40~+85℃
保管温度 [Tstg]-55~+125℃
はんだ付け温度条件260℃

電気的性能(Ta=25℃)

入力側 LED順電圧 最小 [VF]1.45V
入力側 LED順電圧 標準 [VF]1.63V
入力側 LED順電圧 最大 [VF]1.75V
入力側 逆電流 最大 [IR] 10μA
入力側 端子間容量 標準 [CT] 40pF
入力側 トリガLED順電流 標準 [IFT]0.3mA
入力側 トリガLED順電流 最大 [IFT]2mA
入力側 復帰LED順電流 最小 [IFc]0.1mA
出力側 最大出力オン抵抗 標準 [RON]22(17)mΩ
出力側 最大出力オン抵抗 最大 [RON]35(28)mΩ
出力側 開路時漏れ電流 最大 [ILEAK] 1μA
出力側 端子間容量 標準 [COFF]80pF
入出力間容量 標準 [CI-O]0.8pF
入出力間絶縁抵抗 最小 [RI-O] 1000MΩ
入出力間絶縁抵抗 標準 [RI-O] 10^8MΩ
動作時間 標準 [tON]0.2ms
動作時間 最大 [tON]1ms
復帰時間 標準 [tOFF]0.2ms
復帰時間 最大 [tOFF]1ms

*本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。