絶対最大定格(Ta=25℃)

入力側 LED順電流 [IF]50mA
入力側 直流順電流低減率  [⊿IF/℃]-0.5
入力側 LED逆電圧 [VR]5V
入力側 接合部温度 [TJ] 150℃
出力側 負荷電圧(ピークAC/DC)[VOFF]3
300V
出力側 連続負荷電流(ピークAC/DC)[IO]300mA
出力側 オン電流低減率 [⊿IO/℃]-2mA/℃
出力側 パルスオン電流 [IOP]900mA
出力側 接合部温度 [TJ]150℃
入出力間耐電圧 [VI-O]5
000Vrms
使用周囲温度 [Ta]-40~+85℃
保管温度 [Tstg]-40~+105℃
はんだ付け温度条件260℃

電気的性能(Ta=25℃)

入力側 LED順電圧 最小 [VF]1.0V
入力側 LED順電圧 標準 [VF]1.33V
入力側 LED順電圧 最大 [VF]1.5V
入力側 逆電流 最大 [IR] 5.0μA
入力側 端子間容量 標準 [CT] 30pF
入力側 トリガLED順電流 標準 [IFT]2.4mA
入力側 トリガLED順電流 最大 [IFT]5mA
入力側 復帰LED順電流 最小 [IFc]0.2mA
出力側 最大出力オン抵抗 標準 [RON]3.5Ω
出力側 最大出力オン抵抗 最大 [RON]
出力側 開路時漏れ電流 最大 [ILEAK] 1μA
出力側 端子間容量 標準 [COFF]220pF
入出力間容量 標準 [CI-O]1.3pF
入出力間絶縁抵抗 最小 [RI-O] 10^10Ω
動作時間 標準 [tON]1ms
動作時間 最大 [tON]2ms
復帰時間 標準 [tOFF]0.05ms
復帰時間 最大 [tOFF]0.2ms

*本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。