形 G6K プリント基板用シグナルリレー
基板の省スペース化に貢献する実装面積と
低背を実現したプリント基板用シグナルリレー
- 高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応
(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。 - 標準形式で低消費電力100mWの高感度を実現。
- コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。
- 標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。
- 標準形式で接点通電電流2Aに対応。
接点開閉電流2A対応品を品揃え。(-T1タイプ) - 使用周囲温度125℃対応品を品揃え。(-T1タイプ)
- スルーホール端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G6K | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | メカニカルリレーセレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6K-2F | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2F-TR | Download | 生産中 | ||||
| G6K-2F-Y | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2F-Y-T1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2F-Y-T1-TRS | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2F-Y-TR | Download | 生産中 | ||||
| G6K-2G | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2G-TR | Download | 生産中 | ||||
| G6K-2G-Y | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2G-Y-TR | Download | 生産中 | ||||
| G6K-2P | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2P-Y | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6K-2P-Y-T1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6KU-2F-Y | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6KU-2F-Y-T1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6KU-2F-Y-T1-TRS | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6KU-2F-Y-TR | Download | 生産中 | ||||
| G6KU-2G-Y | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6KU-2G-Y-TR | Download | 生産中 | ||||
| G6KU-2P-Y | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。