形 G3VM-21QR□/41QR□□/61QR□ MOSFETリレー S-VSON(L)4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)
小型S-VSON(L)パッケージ
低C×Rを実現したMOSFETリレー
注.マーキング内容は実際の製品と異なります。
- L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L) 4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献
- 負荷電圧 20V/40V/60V
- 低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮
形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)
形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)
形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)
形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)
形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準) - 高速応答性を実現
形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)
形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)
形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大) - 高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G3VM-21QR□/41QR□□/61QR□ | |
| 注意事項 | MOSFETリレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | MOSFETリレーセレクションガイド | |
| 用語集 | MOSFETリレー 用語解説 | |
| 技術解説 | The解決 [MOSFETリレー編] 会員専用 | |
| ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3VM-21QR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-21QR(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-21QR1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-21QR1(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41QR10 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41QR10(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41QR4 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-41QR4(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-61QR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-61QR(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-61QR3 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G3VM-61QR3(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。