形 G3VM-41QR10/61QR/61QR3 MOS FETリレー S-VSON4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

小型S-VSONパッケージ
低C×Rを実現したMOS FETリレー
- S-VSON(L)1.3×2.0×1.45mmかつ重さわずか0.01gの小型軽量パッケージで基板の省スペース化に貢献
- 形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω、COFF(標準)=0.45pF、RON(標準)=11Ωにより高周波帯域で優れた出力特性を発揮
- 形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω、COFF(標準)=12pF、RON(標準)=1.1Ωにより高周波帯域で優れた出力特性を発揮
- 形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(Max.)、復帰時間0.2ms(Max.)の高速応答性を実現
- 高温対応(使用周囲温度 : -40°C~110°C)を実現
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
---|---|---|
データシート | データシート G3VM-41QR10/61QR/61QR3 | |
注意事項 | MOS FETリレー 共通の注意事項 | |
セレクションガイド | G3VM MOS FET RELAY セレクションガイド | |
用語集 | MOS FETリレー 用語解説 | |
技術解説 | The解決 [MOS FETリレー編] 会員専用 | |
ソフトウェア | シミュレーションモデル |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
形式 | 2D/3D CAD*1 | ECAD*2 | 購入 | Rohs証明書 | 生産状況 |
---|---|---|---|---|---|
G3VM-41QR10 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
G3VM-41QR10(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
G3VM-61QR | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
G3VM-61QR(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
G3VM-61QR3 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | |
G3VM-61QR3(TR05) | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |