形 G6DN パワーリレー
1極5A開閉の小型スリムパワーリレー
- 5mm幅の超スリムサイズで高密度実装に対応。(幅5.08mm×長さ20mm×高さ12.5mm)
- クロスバ・ツイン接点の採用で高接触信頼性を保ちつつ、5A(AC250V、DC30V)の高開閉性能を実現。
- 低消費電力110mWを実現。
- 用途規格はEN61010-1とEN61010-2-201の強化絶縁(CTI600V以上、定格絶縁電圧300V)に適合。(形G6DN-1A-CFタイプを除く)
- 電気的耐久性10万回を実現した長寿命タイプも品揃え。(-Lタイプ)
- 使用周囲温度105°Cの高温対応品も品揃え。(形G6DN-1A-CFタイプ)
製品単位のカーボンフットプリント算出に、ISO14067第三者検証を受けています。
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート G6DN | |
| 注意事項 | プリント基板用リレー 共通の注意事項 | |
| セレクションガイド | Electrical Mechanical Relay セレクションガイド | |
| 用語集 | プリント基板用リレー 用語解説 | |
| 一覧シート | プリント基板用リレー 一覧表① | |
| 技術解説 | The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用 |
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | OMRON2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6DN-1A | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6DN-1A-CF | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| G6DN-1A-L | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。