形 G5PZ パワーリレー

プリント基板用パワーリレー: G5PZ

20A小型パワーリレー

  • 幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。
  • 消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)
  • 絶縁距離6.4㎜以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
  • IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。
  • 防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)
    (IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。

DOWNLOADダウンロード

本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。

カタログ

データ種別 ファイル名 更新日
データシート データシート G5PZ
注意事項 プリント基板用リレー 共通の注意事項
セレクションガイド Electrical Mechanical Relay セレクションガイド
用語集 プリント基板用リレー 用語解説
一覧シート プリント基板用リレー 一覧表①
技術解説 The解決 [プリント基板用 メカニカルリレー編] 会員専用

MODEL LIST形式一覧

それぞれの形式に関する情報を掲載しております。​CADデータはログイン/会員登録いただくと​ダウンロードすることができます。

形式 SamacSys
3D/ECAD*1
Ultra Librarian
3D/ECAD*2
OMRON
2D/3D CAD*3
購入 Rohs証明書*4 生産状況
G5PZ-1A
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G5PZ-1A-E
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
G5PZ-1A4-E
ログイン/会員登録 ログイン/会員登録
Download 生産中
  • *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
    3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。
  • *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
  • *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
    掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。