低消費電力駆動
B お客様製品の脱炭素化に貢献
パワーリレー・
シグナルリレー
(高感度タイプ)
形G2R-□□-H、形G2RL-□□-H、
形G5CA-□□-H、
形G5V-2-H1、
形G6A-□□-15
低消費電力駆動を実現する
「高感度」なリレーで
お客様機器の省エネ設計、
低発熱設計に貢献
環境問題対応のため、様々な機器で消費電力削減が求められる一方、設計者は小型化・高機能化などの課題も抱えています。そして、リレーを含む電子部品においては、省エネと低発熱を考慮した設計や部品選定が必要となります。オムロンは長年蓄積したノウハウで、コイル設計とバネ設計を最適化した高感度タイプのリレーをラインアップしています。オムロンの基準形に比べ、駆動時の消費電力が少なく、さらに部品の発熱も抑制できます。
注. 2023年4月 当社調べ
【ご提供価値】
- オムロンの基準形から高感度タイプへの部品見直しにより、省エネ設計の選択肢を増やすことが可能。
- 駆動時の部品の発熱が小さいため、機器内部の発熱低減に貢献。(オムロンの基準形との比較)
様々な高感度タイプのリレーをラインアップ。開閉性能に応じてお選びいただけます。
●オムロンの基準形の消費電力を100%とした場合の各商品の高感度タイプにおける消費電力削減度 (コイル定格電圧がDC5V仕様の場合の比較)
![]() |
*1. 形G2R-□□-Hの操作コイルはDC定格のみ。
注1. 上記()内の値は定格負荷、抵抗負荷の場合(形G5V-2,形G6Aは2極、それ以外の形式は1極の場合)。
注2. 様々なパラメータを調整するため、オムロンの基準形と比較し高感度タイプの開閉定格が低い場合があります。
オムロンの基準形と高感度タイプをご選択される際に、消費電力と開閉定格を考慮の上ご検討ください。