vol.291 April 2025

今までできなかったこと、
苦手だったことができる。
反射形の光センサは、その検出原理や特性から、検出に得手不得手が多い部品です。そのため、選定に多くの工数がかかり、採用を敬遠されることがあります。
オムロンは、さまざまな材質を検出でき、位置ズレにも強い限定反射センサを通して、従来の反射形センサのお困りごとを解決し、お客様の製品の高付加価値化に貢献します。
限定反射センサ 形B5W-LBとは
豊富なラインアップ
- 検出距離範囲10-55mm・2-10mmの2タイプ
- 電源電圧24Vに加え12Vタイプを追加
- 動作表示灯付き
安定検出のキーポイントは「光学設計」
検出物体からの正反射光成分を取り込む光学設計により、センサから一定の距離にある物体だけを検出し、背景物体は検出しません。


色や材質の影響を受けず、さまざまなワークに対応できる
従来の反射形センサが不得意とする物体を検出できます。
※1. 検出距離が短くなる場合があります。
素材の検出領域が広いから、
多機能化・高機能化に貢献します
さまざまな用紙に
印刷できる

さまざまな
部屋や床材でも掃除できる

紙カップも透明カップも
使えて、コーヒーかすも
検出できる

フィルムでも紙でも
包装できる

*2025年3月現在の内容です。
お断りなく仕様などを変更をすることがありますのでご了承ください。