形 B5W-LB 限定反射センサ
色や材質の影響を受けにくい限定反射形
鏡面・黒・透明体も見逃さない
- <色のロバスト性>
-鏡面、黒や透明体などのさまざまなワークを安定検出
-背景に影響されず、検出したい物体を確実に検出します - <距離のロバスト性>
-広い検出範囲だからワークの位置ズレに強い - 外乱影響を受けにくい設計
- アナログ電圧出力とDC24Vのデジタル出力に加えて、
DC12Vのデジタル出力タイプもラインアップ - 55mmと10mmの検出距離をラインアップ
DOWNLOADダウンロード
本ページは製品カタログからの抜粋した情報を記載しています。その他の製品情報はデータシート他各種データをご覧ください。CADデータがある形式は「形式一覧」よりご確認いただけます。
カタログ
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| データシート | データシート B5W-LB | |
| セレクションガイド | センサセレクションガイド | |
| カタログ | 限定反射形センサ 形B5W-LB | |
| 技術解説 | The解決 [光センサ編] 会員専用 |
操作マニュアル/ソフトウェア
| データ種別 | ファイル名 | 更新日 |
|---|---|---|
| ユーザーズマニュアル | 限定反射形センサ B5W-LBシリーズ ユーザーズマニュアル 会員専用 |
*ソフトウェアをダウンロードいただくには、本製品の使用許諾契約への同意が必要です。
MODEL LIST形式一覧
それぞれの形式に関する情報を掲載しております。CADデータはログイン/会員登録いただくとダウンロードすることができます。
| 形式 | SamacSys3D/ECAD*1 | Ultra Librarian3D/ECAD*2 | Aratas2D/3D CAD*3 | 購入 | Rohs証明書*4 | 生産状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5W-LB1112-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB1114-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB1122-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB1152-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB2101-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB2112-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB2114-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB2122-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| B5W-LB2152-1 | ログイン/会員登録 | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 | ||
| EE-5002-1M | ログイン/会員登録 | Download | 生産中 |
- *1外部サイト(SamacSys)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにSamacSysが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *2外部サイト(Ultra Librarian)が新しいウィンドウで開きます。
3D CADならびにECADデータは当社提供情報をもとにUltra Librarianが独自に制作したものであり、当社は3D CADならびにECADデータの正確性、最新性および完全性を保証いたしません。 - *32D,3D CADデータの仕様に関してはこちらをご覧ください。
- *4Rohs証明書は掲載されていない場合がございます。
掲載されていない商品については、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。